Publicar produtos
Hacker Sound Mat II
Hacker Sound Mat II

    Hacker Sound Mat II

    Traduzido por Google,

    A Hacker Industries, Inc. continua a oferecer soluções para maximizar o controle de ruído em projetos multifamiliares, edifícios comerciais e residências personalizadas com o lançamento do Hacker Sound Mat II. Este inovador tapete acústico é composto por 92% de borracha reciclada e foi projetado para proporcionar um ambiente mais silencioso e atender às especificações de projeto mais exigentes.

    Recomendado para

    • Aplicações/Mercado de Sistemas de Atenuação Sonora: Subpisos de madeira e subpisos de concreto.

    Coberto por

    • Concreto de gesso FIRM-FILL®
    • FIRM-FILL® 2010+
    • FIRM-FILL® 3310
    • FIRM-FILL® CMD
    • GYP-SPAN® Radiante

    Características e benefícios

    • Melhora as classificações STC e IIC
    • Reduz a transmissão de som para um controle de ruído ideal.
    • Sistema classificado para uso comercial leve e residencial pelo teste de roda Robinson, ASTM C627-93.
    • Aplicado por uma rede de aplicadores altamente treinados e licenciados.
    Especificação
    • Technical DataPropertiesASTM
      Weight90 lbs
      Thickness0.25" (6mm)
      Density3.78 lbs/ square yardF1315
      Width54"
      Square Feet/roll135 square feet
      Steiner Tunnel TestNFPA Class B
      UBC Class II
      E84
      Pill Test DOC-FF 1-70Pass
      Compression Set15%D395
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahacker-sound-mat-ii
    • Familia de productoAcoustic Underlayment Systems
    • Grupo de produtosResilient Sound Control Mats
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
    • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Número OmniClass23-15 17 11 13
    • Título OmniclassFloor Underlayments