Publicar produtos
GYP-SPAN® Radiant | Gypsum Concrete Floor Underlayment
GYP-SPAN® Radiant | Gypsum Concrete Floor Underlayment

    GYP-SPAN® Radiant | Gypsum Concrete Floor Underlayment

    Traduzido por Google,

    O GYP-SPAN® Radiant é um revestimento de concreto de gesso projetado especificamente para uso sobre sistemas de aquecimento radiante. Ele envolve os tubos de água quente ou cabos elétricos sem bolhas de ar, criando uma massa térmica superior que proporciona uma transferência de calor uniforme. O revestimento de piso GYP-SPAN® Radiant é a maneira eficiente em termos de energia e custo-benefício de criar uma superfície de piso lisa, plana e uniformemente aquecida para a instalação de praticamente qualquer revestimento de piso.

    Recomendado para

    • Aplicação/Mercado de Aquecimento Radiante de Piso: Instalado sobre sistemas de aquecimento radiante (cabos elétricos ou tubos de água quente)

    Características e benefícios

    • Proporciona massa térmica superior para transferência de calor uniforme.
    • Adere a tubos ou cabos sem bolhas de ar, seca sem rachaduras por retração.
    • A manta de subpavimento radiante GYP-SPAN® ajuda a selar o perímetro do ambiente, aumentando a eficiência energética.
    • Cria uma superfície lisa e plana para a instalação de revestimentos de piso.
    • Utilizado em construções "verdes".
    • Secagem rápida; permite caminhar sobre o piso em 90 minutos.
    • Aplicação especializada; instalada somente por aplicadores treinados e licenciados.
    • O sistema de subpavimento radiante para pisos GYP-SPAN® possui aprovações da ICC-ES 4147 e do HUD.
    Especificação
    • Technical DataPropertiesASTM
      Weight14.6 lbs/ft2 at 1-1/2" (38mm)C472M
      Thickness1-1/2" (38mm)
      Compressive Strength2000 - 3200 psiC472M
      Thermal PerformanceK-value of 4.35 Btu/ft2·h·°F; R-value of 0.23 ft2·h·°F/BtuC177
      Fire Hazard ClassificationFlamespread index 0; Fuel Contribution 0; Smoke Density 0E84
      Patty Size7 1/2" (191mm) plus or minus 1/2" (13mm) in diameter
      Sand1/8" (3mm) or less washed plaster or masonry sandE11
      UL listingsListed in over 100 1, 2, 3 and 4 hour floor/ceiling assemblies
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagyp-span-radiant-gypsum-concrete-floor-underlayment
    • Familia de productoRadiant Floor Underlayment Systems
    • Grupo de produtosGypsum Radiant Heating Underlayment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
    • Código CSI MasterFormat 201423 83 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiant-Heating Hydronic Piping
    • Número OmniClass23-15 17 11 13
    • Título OmniclassFloor Underlayments