Publicar produtos
Powder Coated Toilet Partitions Floor Mounted
Powder Coated Toilet Partitions Floor Mounted
Powder Coated Toilet Partitions Floor Mounted
    Hadrian

    Powder Coated Toilet Partitions Floor Mounted

    4.7 de 5 estrelas4.7(19 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As linhas limpas das divisórias montadas no piso e revestidas com pó dão um ar de amplitude. A ausência de estrutura superior as torna a escolha ideal para áreas de teto alto e permite uma ampla gama de possibilidades complementares de arquitetura e decoração de interiores.

    Conformidade:

    Em conformidade com ADA, normas ASTM E84 Classe A e Declaração de Produto de Saúde (HPD)

    Características:

    • O acabamento com revestimento em pó supera outras tintas com seu acabamento espesso e uniforme, durável e que combate a ferrugem
    • Prazos de entrega rápidos e confiáveis ​​garantem a conclusão do projeto no prazo
    • Ideal para projetos ambientalmente sensíveis; conteúdo reciclado de 50% (36% pós-consumo e 14% pré-consumo)
    • Melhor resistência ao fogo da indústria
    • Disponível com a "solução sem linha de visão", que elimina lacunas na linha de visão, bem como outras opções de privacidade
    • O material leve reduz os custos de frete e é mais fácil de instalar, muitas vezes necessitando apenas de uma pessoa

    Palavras-chave: vaso sanitário de piso, divisória de vaso sanitário de Hadrian, vaso sanitário montado no piso, ferragens para divisória de Hadrian, banheiro montado, Divisórias de vaso sanitário montadas no piso, vaso sanitário no solo, divisórias de vaso sanitário com suporte suspenso, vaso sanitário montado no piso, painéis de divisória de vaso sanitário, banheiro montado, paredes divisórias de banheiro, divisória de vaso sanitário,

    Especificação
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahadrian_PC_floor_mount
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosToilet Partitions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-02-17
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores
    • Código ETIMEG017920
    • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nome UNSPSCRestroom partitions
    • Código UNSPSC30181508
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_10_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet units
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Número OmniClass23-31 25 11
    • Título OmniclassRestroom Partitions
    • Código CSI UniFormat IIC30
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia