Publicar produtos
Powder Coated Toilet Partitions Pedestal Mounted
Hadrian

Powder Coated Toilet Partitions Pedestal Mounted

Traduzido por Google,

Uma variação do design reforçado com trilhos de cabeça, divisórias de banheiro montadas em pedestal alcançam maior privacidade e permitem fácil manutenção do piso. Com suporte na parte superior, mas sem necessidade de sapatos, as unidades parecem estar flutuando.

Conformidade:

Em conformidade com ADA, normas ASTM E84 Classe A e Declaração de Produto de Saúde (HPD)

Características:

  • O acabamento com revestimento em pó supera outras tintas com seu acabamento espesso e uniforme, durável e que combate a ferrugem
  • Prazos de entrega rápidos e confiáveis ​​garantem a conclusão do projeto no prazo
  • Ideal para projetos ambientalmente sensíveis; conteúdo reciclado de 50% (36% pós-consumo e 14% pré-consumo)
  • Melhor resistência ao fogo da indústria
  • Disponível com a "solução sem linha de visão", que elimina lacunas na linha de visão, bem como outras opções de privacidade
  • O material leve reduz os custos de frete e é mais fácil de instalar, muitas vezes necessitando apenas de uma pessoa

Palavras-chave: pedestal de banheiro, pedestal de mictório, suporte suspenso montado em pedestal, divisórias de banheiro montadas em pedestal, compacto montado em pedestal

Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahadrian_pc_pedestal_mounted
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosToilet Partitions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-30
  • Número de edição2
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores
  • Código ETIMEG017920
  • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
  • Código CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Número OmniClass23-31 25 11
  • Título OmniclassRestroom Partitions