Publicar produtos
Solid Plastic Toilet Partitions Ceiling Hung
Hadrian

Solid Plastic Toilet Partitions Ceiling Hung

4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
Traduzido por Google,

Unidades suspensas no teto apresentam uma aparência limpa e contemporânea e são recomendadas para modernização onde é possível usar um teto falso ou uma construção de vão aberto.

(Pilastras do chão ao teto são necessárias para algumas condições de layout)

Conformidade:

  • Compatível com ADA
  • Cores sólidas de plástico HDPE Classe B certificadas que atendem aos padrões ASTM E84 ou cores sólidas de plástico NFPA 286 por um custo extra

Características:

  • Escolha entre cores de plástico sólido HDPE de alto desempenho e certificadas Classe B que atendem aos padrões ASTM E84 ou cores de plástico sólido NFPA 286 por um custo extra
  • O material possui um núcleo de plástico sólido sem agentes espumantes, o que pode causar a formação de bolsas de ar
  • Fácil de manter, uma escolha ideal para ambientes hostis
  • Dobradiças de cilindro redondo, batente, trava, canais e suportes são feitos de alumínio de alta resistência
  • Disponível em aço inoxidável, os fechos são à prova de roubo, parafusos de cabeça de segurança de 6 lóbulos que impedem o vandalismo
  • A tampa sobre o trilho superior garante uma instalação final fácil e rígida; design de encaixe rápido conveniente para unir duas peças sem fixadores extras

Palavras-chave: Divisórias de banheiro de plástico sólido suspensas no teto, plástico no teto, vaso sanitário suspenso, dimensões do compartimento do vaso sanitário, divisórias precisas, divisórias sólidas, teto de plástico, divisórias de banheiro de plástico sólido, vaso sanitário suspenso, divisórias e tetos, divisórias de plástico, parede divisória não fixada no teto, divisórias precisas de vaso sanitário, ferragens para divisórias de vaso sanitário hadrian, divisórias de vaso sanitário de plástico sólido, divisórias de vaso sanitário hdpe, divisórias de vaso sanitário de plástico, divisórias hdpe, armário de parede hdpe, divisórias de banheiro de plástico sólido, suportes para divisórias de banheiro, divisórias de vaso sanitário, divisórias de plástico para banheiros, divisórias de ambiente de plástico

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahadrian_SP_ceiling_mount
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosToilet Partitions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-02-17
  • Número de edição2
  • Altura (polegadas)80
  • Largura (polegadas)28
  • Profundidade (polegadas)16
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores
  • Código ETIMEG017920
  • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
  • Nome UNSPSCRestroom partitions
  • Código UNSPSC30181508
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_10_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet units
  • Código CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Número OmniClass23-31 25 11
  • Título OmniclassRestroom Partitions
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia