Publicar produtos
Solid Plastic Urinal Screen
Hadrian

Solid Plastic Urinal Screen

4.7 de 5 estrelas4.7(30 avaliações)
Traduzido por Google,

As telas de mictório de plástico sólido da Hadrian são feitas de material durável de polietileno de alta densidade (PEAD) e são a escolha ideal para instalações de alto abuso, como escolas, estádios, parques e aeroportos. As telas da Hadrian são projetadas para permanecerem fortes e superar o abuso. Elas não delaminam, amassam, lascam, racham ou quebram!

Conformidade:

Cores de plástico sólido HDPE certificadas em conformidade com a ADA e Classe B que atendem aos padrões ASTM E84 ou cores de plástico sólido NFPA 286 por um custo extra

Palavras-chave: Tela de mictório suspensa na parede, Tela de mictório de plástico sólido, Telas de mictório para divisórias de banheiro de plástico sólido, Tela de mictório de flange suspensa na parede de plástico sólido HDPE, Divisores de tela de mictório de polímero sólido, Telas de mictório de plástico sólido, resistente à água, Compartimentos de divisórias de banheiro, layout de banheiro, conformidade com ADA, Telas suspensas na parede

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahadrian_SP_urinal_screen
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosUrinal Screens
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-02-17
  • Número de edição2
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores
  • Nome UNSPSCRestroom partitions
  • Código UNSPSC30181508
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_10_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet units
  • Código CSI MasterFormat 201410 21 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Compartments
  • Número OmniClass23-15 11 15 11
  • Título OmniclassToilet Compartments and Urinal Screens
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia