Publicar produtos
HAFELE Appliances Refrigerator LIEBHERR-ECBN 6256

HAFELE Appliances Refrigerator LIEBHERR-ECBN 6256

Traduzido por Google,
HAFELE Eletrodomésticos Frigorífico LIEBHERR-ECBN 6256
Especificação
  • https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/u5QBfcnUw/Document/04_LIEBHERR_Brochure_2020__5_.pdf?v=202012190947
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Appliances_Refrigerator_LIEBHERR-ECBN_6256
  • Familia de productoKitchen
  • Grupo de produtosRefrigerator
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2027
  • Largura (mm)910
  • Profundidade (mm)610
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)161
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

Disponibilidade da região

Ásia