Publicar produtos
HAFELE Appliances Refrigerator LIEBHERR-Monolith-EGN 9171

HAFELE Appliances Refrigerator LIEBHERR-Monolith-EGN 9171

Traduzido por Google,
HAFELE Eletrodomésticos Frigorífico LIEBHERR Monolith EGN 9171
Especificação
  • https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/u5QBfcnUw/Document/15_HTH_2019_APAC_Monolith_Brochure_low_res.pdf
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Appliances_Refrigerator_LIEBHERR-Monolith-EGN_9171
  • Familia de productoKitchen
  • Grupo de produtosRefrigerator
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2126
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)610
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)137
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

Disponibilidade da região

Ásia