Publicar produtos
HAFELE Appliances Refrigerator LIEBHERR-SBSes 8683

HAFELE Appliances Refrigerator LIEBHERR-SBSes 8683

4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
Traduzido por Google,
HAFELE Eletrodomésticos Frigorífico LIEBHERR-SBSes 8683
Especificação
  • https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/u5QBfcnUw/Document/04_LIEBHERR_Brochure_2020__5_.pdf?v=202012190947
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Appliances_Refrigerator_LIEBHERR-SBSes_8683
  • Familia de productoKitchen
  • Grupo de produtosRefrigerator
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1850
  • Largura (mm)1210
  • Profundidade (mm)665
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)164
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

Disponibilidade da região

Ásia