Publicar produtos
HAFELE Appliances Wine cabinet LIEBHERR-WKgb 4113

HAFELE Appliances Wine cabinet LIEBHERR-WKgb 4113

4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
HAFELE Eletrodomésticos Armário de vinho LIEBHERR-WKgb 4113
Especificação
  • https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/u5QBfcnUw/Document/04_LIEBHERR_Brochure_2020__5_.pdf?v=202012190947
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Appliances_Wine_cabinet_LIEBHERR-WKgb_4113
  • Familia de productoKitchen
  • Grupo de produtosWine Cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1645
  • Largura (mm)657
  • Profundidade (mm)663
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emMalaysia
  • Peso líquido (Kg)78
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

Disponibilidade da região

Ásia