Publicar produtos
HAFELE Freestanding Dishwasher Hygiene Smart Mate

HAFELE Freestanding Dishwasher Hygiene Smart Mate

Traduzido por Google,
HAFELE_Máquina de lavar louça autônoma_Hygiene-Smart Mate _495.06.523
Especificação
  • • Control panel zone: Black • Type of control: Button control • LED dísplay • Wash cycle: 6 Programs - Intensive (117 min) - Eco (225 min) - Glass (130 min) - 90 min (90 min) - Rapid (30 min) - Self cleaning (100 min) • Wash options: 2 Programs - Extra drying - Half load • 2 Spray levels • Number of racks: 2 • Energy efficiency class: A++
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Freestanding-Dishwasher_Hygiene-SmartMate
  • Familia de productoDishwasher
  • Grupo de produtosFreestanding
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)845
  • Largura (mm)598
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 23 25
  • Título OmniclassResidential Dishwashers