Publicar produtos
HAFELE Built In Hob Hood Crotone Paltino

HAFELE Built In Hob Hood Crotone Paltino

HAFELE_Built-In-Hob-Hood_Crotone-Paltino _495.06.398
Especificação
  • • 4 Cooking zones: Front 210 x 191 mm (1,600/1,850 W) - Powerbooster Rear 210 x 191 mm (2,100/3,000 W) - Powerbooster Bridge zone (3700 W), Left & right power function limitation: 2,500/3,000/3,500/3,700 W • Touch control, 9 Stages power setting • Safety lock, Timer 1-99 minutes • Automatic pan detection, Residual heat indicator • Countdown • Overflow safety device • Automatic power off
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Built-In-Hob-Hood_Crotone-Paltino
  • Familia de productoHob-Hood
  • Grupo de produtosBuilt-In
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)55
  • Largura (mm)770
  • Profundidade (mm)515
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniclassResidential Food Cooking Equipment