Publicar produtos
HAFELE Door Hardware Locking and Security Profile Cylinder SA Double 30/30
HAFELE Door Hardware Locking and Security Profile Cylinder SA Double 30/30
HAFELE Door Hardware Locking and Security Profile Cylinder SA Double 30/30
HAFELE Door Hardware Locking and Security Profile Cylinder SA Double 30/30

    HAFELE Door Hardware Locking and Security Profile Cylinder SA Double 30/30

    Traduzido por Google,

    916.81.461 DUPLO. PC SNP30/30MM

    916.81.463 SA DUPLO PC BLACK MATT 30/30

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHafele_Door-Hardware_Locking-and-Security_Profile-Cylinder-SA-Double-30-30
    • Familia de productoWooden Swing Door
    • Grupo de produtosHardware for Wooden Swing Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Largura (mm)17
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories
    • Número OmniClass23-17 11 11 25
    • Título OmniclassDoor Accessories

    Disponibilidade da região

    Ásia