Publicar produtos
HAFELE Island Hood Verano Plus

HAFELE Island Hood Verano Plus

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
HAFELE_Island-Hood_Verano-Plus _495.38.367
Especificação
  • • Electric push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 4x1.5 W • Baffle filter 3 pcs. • Charcoal filter 2 pc. • Flexible duct Ø150 x2,000 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Island-Hood_Verano-Plus
  • Familia de productoHood
  • Grupo de produtosIsland
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)60
  • Largura (mm)895
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniclassResidential Food Cooking Equipment