Publicar produtos
HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+
HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    4.1 de 5 estrelas4.1(8 avaliações)
    Especificação
      • 533.87.362, 533.87.363 
      • Material: Stainless steel black matt
      • Suction power: 1,300 m3/h
      • Touch control
      • 3 Speed levels
      • Lighting: LED 2x1.5 W
      • Baffle filter 2 pcs.
      • Charcoal filter 1 pc.
      • Oil cup with indicator
      • Gesture control
      • Ionizer function
      • Flexible duct Ø150 x2,000 mm
      • Electrical connection rating: 383 W
      • Voltage: 220-240 V, 50 Hz
      • Max. noise level: 73 db(A)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHAFELE_Kitchen_Chimney_Hood_Plus
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de produtosHood
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Número OmniClass23-21 23 43
    • Título OmniclassResidential Cooking Ventilation Equipment

    Disponibilidade da região

    Ásia