Publicar produtos
HAFELE LIEBHERR Appliances Freestanding CNPef 4516 Comfort

HAFELE LIEBHERR Appliances Freestanding CNPef 4516 Comfort

Traduzido por Google,
  • 534.76.510
  • O Freezer de Montagem Inferior 534.76.510 (CNPef 4516) é a solução prática e elegante para instalações de pequeno porte, como estúdios.
  • Graças ao VarioSpace, as gavetas e prateleiras de vidro de segurança podem ser removidas para criar convenientemente espaço de armazenamento extra para produtos congelados maiores.
  • O controle de temperatura independente dos compartimentos do refrigerador e do freezer é facilitado pelo DuoCooling, dois circuitos de resfriamento ajustáveis separadamente para evitar a troca de ar entre os dois compartimentos. Isso elimina a transferência de odores e evita que os alimentos sequem.
  • Para famílias maiores, dobre sua capacidade de armazenamento de alimentos instalando duas unidades juntas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_LIEBHERR_Appliances_Freestanding_CNPef_4516_Comfort
  • Familia de productoAppliances
  • Grupo de produtosCoffee Machine
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1859
  • Largura (mm)747
  • Profundidade (mm)630
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)95
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 21 27
  • Título OmniclassCommercial Refrigerators And Freezers

Disponibilidade da região

Ásia