Publicar produtos
HAFELE Lighting Bed Light Adjustable-FRONT3W BACKLIGHT-SQ

HAFELE Lighting Bed Light Adjustable-FRONT3W BACKLIGHT-SQ

Traduzido por Google,
LÂMPADA DE CAMA FRENTE3W LUZ DE FUNDO 6W BK SQ
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Lighting_Bed_Light_Adjustable-FRONT3W_BACKLIGHT-SQ
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosBed Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)130
  • Largura (mm)130
  • Profundidade (mm)110
Ligações
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia