Publicar produtos
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single

    HAFELE Waste Bins Installation in work top Single

    Traduzido por Google,

    502.94.002

    502.94.000

    502.94.001

    502.94.003

    Especificação
    • -Installation: For flush mounting or surface mounting -Material: Plastic or aluminium, 5 litre bin with stainless steel ring, 11 and 13 litre bin with stainless steel and soft rubber ring, lid stainless steel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHAFELE_Waste_Bins_Installation_in_work_top_Single
    • Familia de productoWaste Bins
    • Grupo de produtosInstallation in work top
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)230
    • Largura (mm)237
    • Profundidade (mm)205
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Móveis de Cozinha
    • Número OmniClass23-21 17 11
    • Título OmniclassInterior Waste Bins

    Disponibilidade da região

    Ásia