Publicar produtos
HAFELE Waste Bins Suspending on front panel Retrofitting Set

HAFELE Waste Bins Suspending on front panel Retrofitting Set

502.00.489

Especificação
  • -Area of application: For dual waste segregation -Dim.(W x D x H): 135x160x320 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Waste_Bins_Suspending_on_front_panel_Retrofitting_Set
  • Familia de productoWaste Bins
  • Grupo de produtosSuspending on front panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)320
  • Largura (mm)135
  • Profundidade (mm)160
Ligações
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Móveis de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 17 11
  • Título OmniclassInterior Waste Bins

Disponibilidade da região

Ásia