Publicar produtos
HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to base panel Hailo Solo
HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to base panel Hailo Solo

    HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to base panel Hailo Solo

    Traduzido por Google,

    502.43.300

    502.43.317

    Especificação
    • -For cabinet width: Min.300 or 400 mm -Type of pull out: Single extension (manual extension) -Installation: For screw fixing to base panel -Dim. (W x D x H): 242x422x380 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHAFELE_Waste_Bins_Systems_for_screw_fixing_to_base_panel_Hailo_Solo
    • Familia de productoWaste Bins
    • Grupo de produtosSystems for screw fixing to base panel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)380
    • Largura (mm)242
    • Profundidade (mm)422
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Móveis de Cozinha
    • Número OmniClass23-21 17 11
    • Título OmniclassInterior Waste Bins

    Disponibilidade da região

    Ásia