UNIVERS FW
Um gabinete de gabinete multifuncional para todas as aplicações
A gama Univers FW é ideal para todas as aplicações embutidas em edifícios residenciais e comerciais até 125A – desde a distribuição de energia até multimédia. Disponível em 6 alturas diferentes e 3 larguras diferentes, a gama univers FW destina-se à montagem fixa, interior, embutida em paredes grossas ou paredes ocas.
Com uma profundidade de instalação de apenas 110 mm, este novo armário embutido oferece a solução perfeita para instalações cada vez mais comuns em paredes de furos. Ao mesmo tempo, a necessidade de conectar mais componentes modulares e equipamentos de comunicação digital está aumentando. É por isso que estamos a expandir a nossa gama de armários FWU Campos e portas multimédia, tomadas e painéis Patch permitindo flexibilidade suficiente para todas as aplicações multimédia, enquanto o armário permanece adequado para ser embutido na parede onde é montado.
Gama de produtos dedicada ao mercado polaco.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Poland |