Publicar produtos
Hakron Compri LV
Hakron Compri LV
Hakron Compri LV
Hakron Compri LV
Hakron Compri LV
Hakron Compri LV
Hakron Compri LV
Hakron Compri LV
Hakron Compri LV
Hakron Compri LV

    Hakron Compri LV

    Traduzido por Google,

    A substituição de chumbo Compri LV de poliéster é usada como barreira de água em vários detalhes.

    Para este efeito, também são adicionados interiores aos comprimentos retos e cantos externos, e peças finais disponíveis em diferentes versões.

    As peças são fornecidas com uma junta sobreposta que é conectada com um kit de polímero impermeável e flexível.

    As bordas visíveis são providas de um revestimento cinza ignífugo que, portanto, tem a aparência de chumbo.

    Além dos perfis e ângulos padrão também estão disponíveis acessórios personalizados. Pergunte aos nossos consultores técnicos a tempo sobre as possibilidades.

    Características:

    Montagem rápida e leve (cerca de 3 kg/m 2 )
    Corrigido dentro de "cantos externos e peças finais
    Disponível em qualquer cor RAL
    Menos propenso a roubo em comparação com o chumbo
    Comprimentos comerciais de 2500 mm
    Vista lateral do revestimento retardador de chama cinza (RAL 7005)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCompri_LV
    • Familia de productoLead Replacement Compri
    • Grupo de produtosLead replacement
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2017-05-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)3
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)1.29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCBarra de Reforço
    • Número OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Título OmniclassReinforcement Accessories

    Disponibilidade da região

    Europa