Publicar produtos
Hakron LVS
Hakron LVS

    Hakron LVS

    Traduzido por Google,
    O perfil Compri lvs é usado como barreira de água em um parapeito. Devido aos comprimentos padrão de 2500 mm, resulta em uma linha de fachada suave e é necessário um tempo mínimo de montagem. Propriedades: Montagem rápida e peso leve (cerca de 3 kg / m2) Cantos internos e externos rígidos e tampas de extremidade Disponível em qualquer cor RAL Expectativa de vida > 20 anos Menos propenso a roubo em comparação com Chumbo Comprimentos de comércio de 2500 mm Vista lateral do retardador de chama cinza Revestimento (RAL 7005) Atenção durante a instalação de conexões cruzadas: Substrato seco e sem sujeira Duas nervuras Aplicação Hechtkit em 2000 ( sem pentear ) Leia as instruções de uso na caixa Hechtkit 2000 Compostos 10 mm livre.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCompri_LVS
    • Familia de productoLead Replacement Compri
    • Grupo de produtosLead replacement
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)3
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)1.29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_96_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoReinforcement
    • Código CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Número OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Título OmniclassReinforcement Accessories

    Disponibilidade da região

    Europa