Publicar produtos
Hakron HEV dwarskrachtdeuvel

Hakron HEV dwarskrachtdeuvel

Traduzido por Google,
As cavilhas são varetas horizontais ou varetas que previnem do que a deformação (flexão) das cavilhas no concreto (ação de rachadura). O reforço de compressão especialmente integrado garante uma distribuição perfeita da carga de pressão (consulte o catálogo especial de buchas). Para mais informações, documentação especial sob consulta. Para as cavilhas está disponível um software computacional de acordo com o código Euro 2.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadeuvel_hev
  • Familia de productoShear dowels
  • Grupo de produtosHEV
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2017-04-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)20
  • Largura (mm)150
  • Profundidade (mm)20
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
  • Peso líquido (Kg)0.38
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços