Publicar produtos
Hakron Voegenband Type D330
Hakron Voegenband Type D330
Hakron Voegenband Type D330

    Hakron Voegenband Type D330

    Traduzido por Google,
    Uma fita de junta interna ou externa de material semelhante a borracha para juntas de dilatação em paredes e pisos impermeáveis.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavoegenband-D330
    • Familia de productoJoint Tape
    • Grupo de produtosB330
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2017-05-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)330
    • Largura (mm)330
    • Profundidade (mm)22500
    Relacionado
    • Material principalBorracha
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)2.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas

    Disponibilidade da região

    Europa