Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hakron/products/d103a8b2-59e9-4481-bcea-acf5c974586a
Início
Categorias
Materiais de construção
Impermeabilização & Membranas
Hakron Waterstop Type W9U
Indisponível em Estados Unidos
Hakron Nederland B.V.
Seguir
Hakron Waterstop Type W9U
Traduzido por Google,
Vista original
Uma fita de junta interna ou externa de material semelhante a borracha para juntas de dilatação em paredes e pisos impermeáveis.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
voegenband-w9u
Familia de producto
Joint Tape
Grupo de produtos
W9U
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-05-10
Número de edição
1
Altura (mm)
40
Largura (mm)
350
Profundidade (mm)
22500
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.hakron.nl/producten/waterkerende-systemen/voegenbanden/binnenliggend/3440300099-dilatatievoegprofiel-type-w9u-lengte-vlg-opgave---inkoop
Relacionado
Relacionado
Material principal
Borracha
Concebido em
Netherlands
Fabricado em
Netherlands
Peso líquido (Kg)
0.74
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Materiais de construção - Impermeabilização & Membranas
Disponibilidade da região
Europa
Belgium
Germany
Luxembourg
Netherlands
United Kingdom
Produtos parecidos
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
Descarregar
GCP
BITUTHENE® 3000 Waterproofing System (US version)
Descarregar
DÖRKEN
DELTA®-TERRAXX - Drainage layer 9mm
Descarregar
Sika
Emseal DSM-DS - dual-sided expansion joint silicone bellows seals from both sides of joint
Descarregar
Danosa
HUM2 Wet areas inside building
Descarregar
DOYMA GmbH & Co
Curaflex Nova® Senso
Descarregar