Publicar produtos
Hakron Voegenband Type Stabiel AS
Hakron Voegenband Type Stabiel AS

    Hakron Voegenband Type Stabiel AS

    Traduzido por Google,
    Uma fita de junta interna ou externa de material semelhante a borracha para juntas de dilatação em paredes e pisos impermeáveis.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavoegenband_stabiel_AS
    • Familia de productoJoint Tape
    • Grupo de produtosStabiel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)22500
    Relacionado
    • Material principalBorracha
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)0.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas

    Disponibilidade da região

    Europa