Publicar produtos
Croma Select E Shower holder set 110 3jet 2.5 GPM
Croma Select E Shower holder set 110 3jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Croma Select E Shower holder set 110 3jet 2.5 GPM

    Traduzido por Google,
    Conjunto de suporte de chuveiro Croma Select E 110 3jet 2,5 GPM
    Especificação
    • Surfaces: - 04937820 Brushed Nickel - 04937000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 110 mm • integrated support function • spray type: SoftRain, IntenseRain, Massage spray • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • Shower holder of plastic • rinseable screen seal
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única04937USA
    • Familia de productoPorter sets
    • Grupo de produtosCroma Select E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)10.5
    • Largura (mm)4.88
    • Profundidade (mm)4.75
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)746
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers