Publicar produtos
Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM
Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM

    Traduzido por Google,
    Conjunto de suporte de duche Croma 100 E 3jet 2,5 GPM
    Especificação
    • Surfaces: - 04943820 Brushed Nickel - 04943000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 mm • integrated support function • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • wall supports of plastic • rinseable screen seal
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única04943USA
    • Familia de productoPorter sets
    • Grupo de produtosCroma 100
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)7.38
    • Largura (mm)3.88
    • Profundidade (mm)7.38
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)762
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers