Publicar produtos
04996USA Activera S Shower holder set 95 1jet 2.5 GPM
04996USA Activera S Shower holder set 95 1jet 2.5 GPM
04996USA Activera S Shower holder set 95 1jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    04996USA Activera S Shower holder set 95 1jet 2.5 GPM

    Traduzido por Google,

    Suporte para chuveiro Activate S 95 1 jato 2,5 GPM

    Especificação
    • Surfaces:

      - 04996000 Chrome

      - 04996670 Matt Black

      - 04996820 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: hand shower, porter unit, shower hose
      • shower head size: 95 mm
      • spray type: Rain
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: reduce limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min
      • pivot connector prevents hose from tangling
      • integrated support function
      • intrinsically safe against backflow


    Especificações técnicas
    • Ref.ª única04996USA
    • Familia de productoPorter sets
    • Grupo de produtosActivera Select S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.88
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers