Publicar produtos
24350XXX Pulsify E Overhead shower 260 2jet with wall connector
24350XXX Pulsify E Overhead shower 260 2jet with wall connector
24350XXX Pulsify E Overhead shower 260 2jet with wall connector
24350XXX Pulsify E Overhead shower 260 2jet with wall connector
    hansgrohe

    24350XXX Pulsify E Overhead shower 260 2jet with wall connector

    Traduzido por Google,
    Chuveiro Pulsify E Overhead 260 2jet com conector de parede
    Especificação
    • Surfaces: - 24350000 Chrome - 24350670 Matt Black - 24350700 Matt White Specification: • consists of: overhead shower, wall connector • shower head size: 260 x 260 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10° • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • spray disc surface: graphite • overhead shower removable for cleaning • installation: wall-mounted - for installation on iBox • suitable for continous flow water heaters • not included: basic set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única24350XXX
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de produtosPulsify E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)165
    • Largura (mm)260
    • Profundidade (mm)284
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.79
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures