Publicar produtos
Raindance E Overhead shower 400/400 1jet
Raindance E Overhead shower 400/400 1jet
    hansgrohe

    Raindance E Overhead shower 400/400 1jet

    Traduzido por Google,
    Chuveiro Raindance E 400/400 1jet
    Especificação
    • Surfaces: - 26252000 Chrome Specification: • shower head size: 400 x 400 mm • spray type: RainAir • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 20 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • spray disc removable for cleaning • installation: flush with the ceiling • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • not included: basic set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26252000
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de produtosRaindance E
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)65
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures