Publicar produtos
Vernis Blend Shower holder set Vario EcoSmart with shower hose 160 cm
Vernis Blend Shower holder set Vario EcoSmart with shower hose 160 cm
Vernis Blend Shower holder set Vario EcoSmart with shower hose 160 cm
Vernis Blend Shower holder set Vario EcoSmart with shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Vernis Blend Shower holder set Vario EcoSmart with shower hose 160 cm

    Traduzido por Google,
    Conjunto de suporte de chuveiro Vernis Blend 100 Vario EcoSmart com mangueira de chuveiro 160 cm
    Especificação
    • Surfaces: - 26278000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 mm • integrated support function • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,7 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26278XXX
    • Familia de productoPorter sets
    • Grupo de produtosVernis Blend
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)438
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)152
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)488
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers