Publicar produtos
Raindance Select S Overhead shower 240 2jet with shower arm
Raindance Select S Overhead shower 240 2jet with shower arm
    hansgrohe

    Raindance Select S Overhead shower 240 2jet with shower arm

    Traduzido por Google,
    Raindance Select S Overhead shower 240 2jet com braço de chuveiro
    Especificação
    • Surfaces: - 26466000 Chrome - 26466400 White/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 243 mm • spray type: RainAir, Rain • Select button on overhead shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • spray disc surface in two variants: chrome or white • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 16 l/min • function from: 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26466000
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de produtosRaindance Select S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)163
    • Largura (mm)243
    • Profundidade (mm)511
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures