Publicar produtos
Rainfinity Shower holder set 130 3jet with shower hose 125 cm
Rainfinity Shower holder set 130 3jet with shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Rainfinity Shower holder set 130 3jet with shower hose 125 cm

    Traduzido por Google,
    Conjunto de suporte de chuveiro Rainfinity 130 3jet com mangueira de chuveiro 125 cm
    Especificação
    • Surfaces: - 26852000 Chrome - 26852700 Matt White Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 130 mm • integrated support function • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 14 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • wall supports of metal • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26852000
    • Familia de productoPorter sets
    • Grupo de produtosRainfinity
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)249
    • Largura (mm)130
    • Profundidade (mm)106
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)824
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers