Publicar produtos
Rainfinity Baton hand shower 100 1jet 1.75 GPM
hansgrohe

Rainfinity Baton hand shower 100 1jet 1.75 GPM

Traduzido por Google,
Chuveiro de mão Rainfinity Baton 100 1jet 1,75 GPM
Especificação
  • Surfaces: - 26867671 Matt Black - 26867001 Chrome - 26867701 Matt White - 26867821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: PowderRain • spray disc surface: graphite, easy cleanable aluminium spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
Especificações técnicas
  • Ref.ª única26867001
  • Familia de productoHand showers
  • Grupo de produtosRainfinity
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-23
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1.5
  • Profundidade (mm)9
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)116
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010161
  • Nome ETIMHand shower
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures