Publicar produtos
Raindance S Showerpipe 300 1jet with thermostat
Raindance S Showerpipe 300 1jet with thermostat
    hansgrohe

    Raindance S Showerpipe 300 1jet with thermostat

    Traduzido por Google,
    Raindance S Showerpipe 300 1jet com termostato
    Especificação
    • Surfaces: - 27114000 Chrome - 27114300 Polished Red Gold Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider, shower bar • overhead shower Raindance S 300 Air • shower head size overhead shower: 300 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • fully chrome-plated spray disc • spray type hand shower: Rain, RainAir, Whirl • maximum flow rate at 3 bar: 16 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • min. operating pressure: 2 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 25 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 460 mm • swivel shower arm • thermostat Ecostat Comfort • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27114000
    • Familia de productoShowerpipes with thermostat
    • Grupo de produtosRaindance S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1533
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)610
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)7.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011613
    • Nome ETIMShower column/panel
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia