Publicar produtos
Raindance S Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min with thermostat
Raindance S Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min with thermostat
    hansgrohe

    Raindance S Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min with thermostat

    Traduzido por Google,
    Raindance S Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min com termostato
    Especificação
    • Surfaces: - 27116000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider • overhead shower Raindance S 240 Air • shower head size overhead shower: 240 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 9,5 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • min. operating pressure: 2 bar • max. operating pressure: 10 bar • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 430 mm • swivel shower arm • thermostat Ecostat Comfort • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27116000
    • Familia de productoShowerpipes with thermostat
    • Grupo de produtosRaindance S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1545
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)570
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)5.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011613
    • Nome ETIMShower column/panel
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures