Publicar produtos
Croma Showerpipe 150 1jet Green 2 GPM with thermostat
Croma Showerpipe 150 1jet Green 2 GPM with thermostat
    hansgrohe

    Croma Showerpipe 150 1jet Green 2 GPM with thermostat

    Traduzido por Google,
    Croma Showerpipe 150 1jet Green 2.0 GPM com termostato
    Especificação
    • Surfaces: - 27169001 Chrome - 27169821 Brushed Nickel Specification: • overhead shower Raindance S 150 GREEN 1-Jet • shower head size overhead shower: 150 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,8 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 7,6 l/min • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 270 mm • thermostat Ecostat S • safety lock at 38°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • will not run two outlets at same time • mounting type: exposed installation • connection thread NPT ½ • centre distance 150 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27169001
    • Familia de productoShowerpipes with thermostat
    • Grupo de produtosCroma
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)44.63
    • Largura (mm)11.18
    • Profundidade (mm)14.63
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011613
    • Nome ETIMShower column/panel
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures