Publicar produtos
PuraVida Overhead shower 400 1jet with shower arm
PuraVida Overhead shower 400 1jet with shower arm
    hansgrohe

    PuraVida Overhead shower 400 1jet with shower arm

    Traduzido por Google,
    Chuveiro PuraVida 400 1jet com braço de chuveiro
    Especificação
    • Surfaces: - 27437000 Chrome - 27437400 White/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 391 x 261 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle (2 x 5°) adjustable • material spray disc: metal • spray disc surface in two variants: chrome or white • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 21 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27437400
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de produtosPuraVida
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)119
    • Largura (mm)392
    • Profundidade (mm)518
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)7.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures