Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hansgrohe/products/ede1d6de-5ce3-4bc7-8177-1a6c5e0bcfff
Início
Categorias
Sanitários
Chuveiros
FixFit Wall outlet E with non-return valve
Indisponível em Estados Unidos
hansgrohe
Seguir
FixFit Wall outlet E with non-return valve
Traduzido por Google,
Vista original
FixFit Wall outlet E com válvula anti-retorno
Descarregar
Especificação
Especificação
Surfaces: - 27458003 Chrome - 27458143 Brushed Bronze - 27458343 Brushed Black Chrome - 27458623 Oil Rubbed Bronze - 27458673 Matt Black - 27458703 Matt White - 27458823 Brushed Nickel - 27458833 Polished Nickel - 27458923 Rubbed Bronze - 27458933 Polished Brass Specification: • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
27458003
Familia de producto
Wall outlet
Grupo de produtos
Fixfit
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-11-23
Número de edição
1
Altura (mm)
2.88
Largura (mm)
2.38
Profundidade (mm)
1.5
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.hansgrohe.com.au/articledetail--27458003
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Peso líquido (Kg)
150
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Chuveiros
Classificação IFC
Terminal sanitário
Código ETIM
EC010905
Nome ETIM
Shower connecting piece
Nome UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Descrição
Shower heads
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Número OmniClass
23-31 17 00
Título Omniclass
Showers
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
Oceânia
Australia
Produtos parecidos
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Descarregar
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Descarregar
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Descarregar
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Descarregar
hansgrohe
Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Descarregar
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Descarregar