Publicar produtos
Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM

    Traduzido por Google,
    Chuveiro Raindance S Overhead 150 1 jato 2,5 GPM
    Especificação
    • Surfaces: - 27486001 Chrome - 27486005 Chrome - 27486821 Brushed Nickel - 27486831 Polished Nickel Specification: • shower head size: 150 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27486001
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de produtosRaindance S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3
    • Largura (polegadas)5.38
    • Profundidade (polegadas)5.38
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)0.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures