Publicar produtos
Raindance Select S Shower holder set 120 3jet PowderRain with shower hose 125 cm
Raindance Select S Shower holder set 120 3jet PowderRain with shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Raindance Select S Shower holder set 120 3jet PowderRain with shower hose 125 cm

    Traduzido por Google,
    Conjunto de suporte de chuveiro Raindance Select S 120 3jet PowderRain com mangueira de chuveiro 125 cm
    Especificação
    • Surfaces: - 27669000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 125 mm • integrated support function • spray type: PowderRain, Rain, Whirl • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 11 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27669000
    • Familia de productoPorter sets
    • Grupo de produtosRaindance Select S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)198
    • Largura (mm)125
    • Profundidade (mm)131
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)575
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers