Publicar produtos
Logis Towel holder twin-handle
Logis Towel holder twin-handle
    hansgrohe

    Logis Towel holder twin-handle

    Traduzido por Google,
    Logis porta-toalhas com pega dupla
    Especificação
    • Surfaces: - 40512000 Chrome - 40512820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • swivelling • length: 445 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única40512XXX
    • Familia de productoTowel holder
    • Grupo de produtosLogis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)72
    • Largura (mm)62
    • Profundidade (mm)445
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings