Publicar produtos
Logis Universal Corner basket
Logis Universal Corner basket
    hansgrohe

    Logis Universal Corner basket

    Traduzido por Google,
    Basquetebol Logis Universal Corner
    Especificação
    • Surfaces: - 41710000 Chrome Specification: • wall-mounted • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única41710000
    • Familia de productoSoap dishes /-basket
    • Grupo de produtosLogis Universal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)62
    • Largura (mm)226
    • Profundidade (mm)160
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)441
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010557
    • Nome ETIMSoap holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dishes
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 11
    • Título OmniclassHand Soap Holders
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings