Publicar produtos
Logis Universal Grab rail
Logis Universal Grab rail
    hansgrohe

    Logis Universal Grab rail

    Traduzido por Google,
    Barra de garra universal lógica
    Especificação
    • Surfaces: - 41713000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • length: 345 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 300 mm • diameter drill hole: 6 mm • TÜV certified
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única41713000
    • Familia de productoGrab bars
    • Grupo de produtosLogis Universal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)55
    • Largura (mm)346
    • Profundidade (mm)74
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)875
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars
    • Código CSI UniFormat IIE1090
    • Título CSI UniFormat IIOther Equipment