Publicar produtos
Logis Universal Toothbrush tumbler
Logis Universal Toothbrush tumbler
    hansgrohe

    Logis Universal Toothbrush tumbler

    Traduzido por Google,
    Copo de escova de dentes Logis Universal
    Especificação
    • Surfaces: - 41718000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: matt glass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única41718000
    • Familia de productoTooth brush tumbler
    • Grupo de produtosLogis Universal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)99
    • Largura (mm)67
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)420
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010556
    • Nome ETIMToothbrush holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToothbrush holders
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings