Publicar produtos
54978XXX Xarita Lite Q Mirror with lateral LED lights 1200/30 IR Sensor
54978XXX Xarita Lite Q Mirror with lateral LED lights 1200/30 IR Sensor
54978XXX Xarita Lite Q Mirror with lateral LED lights 1200/30 IR Sensor
    hansgrohe

    54978XXX Xarita Lite Q Mirror with lateral LED lights 1200/30 IR Sensor

    Traduzido por Google,
    Espelho Xarita Lite Q com luzes LED laterais 1200/30 Sensor IR
    Especificação
    • Surfaces:

      - 54978700 Matt White

      - 54978670 Matt Black

      Specification:

      • material: mirror glass
      • material frame: aluminium
      • surface material: powder coating
      • MoistureProof: durable material
      • TouchlessSensor: light control via infrared sensor via hand movement under the mirror
      • luminous flux: 2310 lm
      • Power illuminant: 16 W
      • light source: LED, exchangeable
      • direct vertical LED light (on both sides)
      • colour temperature: 4000 K
      • LED lifetime: > 36.000 hours
      • LED light: energy efficiency class C
      • minimum distance between infrared sensor and reflective surfaces: 120 mm
      • stepless dimmable
      • AntiFog: with mirror heating
      • Auto-off function: automatic shutdown for all functions
      • with memory function: dimming
      • input voltage: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
      • output voltage: 24 V DC
      • IP degree of protection: IP44
      • with mounting material
      • concealed fastening
      • wall-mounted
      • dimensions: 1200/700/30

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única54978XXX
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de produtosXarita Lite Q
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)33
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)11.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings