Publicar produtos
60148XXX EluPura Original S WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
60148XXX EluPura Original S WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
60148XXX EluPura Original S WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
60148XXX EluPura Original S WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
    hansgrohe

    60148XXX EluPura Original S WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease

    Traduzido por Google,
    Assento e tampa de vaso sanitário EluPura Original S com SoftClose e QuickRelease
    Especificação
    • Surfaces:

      - 60148450 White

      Specification:

      • consists of: WC seat and cover
      • material: urea
      • material hinges: steel
      • SoftClose: gently closing seat and cover
      • QuickRelease: quickly removable toilet seat
      • degree of gloss: glossy
      • removable for cleaning
      • for mounting from the top

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única60148XXX
    • Familia de productoToilet seats
    • Grupo de produtosEluPura S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)365
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats