Publicar produtos
60312XXX GladeLake S Floorstanding WC Set close coupled with multi outlet AquaChannel Flush with tank and WC seat and cover
60312XXX GladeLake S Floorstanding WC Set close coupled with multi outlet AquaChannel Flush with tank and WC seat and cover
    hansgrohe

    60312XXX GladeLake S Floorstanding WC Set close coupled with multi outlet AquaChannel Flush with tank and WC seat and cover

    4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Conjunto de sanita de chão GladeLake S com autoclismo acoplado, descarga AquaChannel com múltiplas saídas, tanque, assento e tampa.

    Especificação
    • Surfaces: - 60312450 White Specification: • consists of: WC, WC seat and cover, tank • material WC: ceramic • material seat and cover: urea • material hinges: stainless steel • degree of gloss ceramic: glossy • with concealed siphon • rimless • dual flushing • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets • flushing type: wash-down • installation type: floor standing • visible fixation for the WC • water connection: back • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm • position drain: multi outlet • QuickRelease: quickly removable toilet seat • EU taxonomy: max. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única60312XXX
    • Familia de productoGladeLake S
    • Grupo de produtostoilets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)785
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)640
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)46.87
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011318
    • Nome ETIMToilet combination
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets